Produkt bilde

SLC 420-E/R1450-30-RFBM

  • Tetthetsgrad IP67
  • Oppløsning 14, 30 og 50 mm
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1770 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse
SLC 420-E/R1450-30-RFBM
Artikkelnummer (bestillingsnummer)
101206713
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-27-04
Tillatelser
Data
TÜV
cULus
EAC
Gobale egenskaper
Produktnavn
SLC 420 Sikkerhetslysgardin
Standard
IEC/EN 61496-1/-2
Master- eller slave-funksjon
master
Kapslingsmateriale
Aluminium
Bruttovekt
5,2 g
Reaksjonstid, maksimum
20 ms
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan forbindes i kaskade
Ja
Start/omstartssperre
Ja
Lysstrålekoding
Ja
Utblendingsfunksjon
Ja
Integrert indikator, status
Ja
Integrert indikator, diagnose
Ja
Number of beams
72
Number of fail-safe digital outputs
2
Klassifisering
Standarder, forskrifter
ISO 13849-1
IEC 61508
Performance Level
e
Control category to EN13849
4
PFH-verdi
6,19 x 10-9 /h
Safety Integrity Level (SIL)
3
Mission Time
20 Year(s)
Safety type in accordance with IEC 61496-1
4
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s
30 mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum
300 mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum
10 000 mm
Høyde for beskyttelsesfeltet
1 450 mm
Wave length of the sensor
880 nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk
Stikkontakt
Kabling av stik, mottaker
Konnektorplugg M12, 8-polet
Kabling av stik, sender
Konnektorplugg M12, 4-polet
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum
100 m
Mekaniske data - mål
Sensordiameter
49 mm
Høyde på sensor
1 535 mm
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad
IP67 iht. IEC/EN 60529
Arbeidstempratur, minimum
-10 °C
Arbeidstempratur, maksimum
+50 °C
Lagrings- og transporttemparatur, minimum
-25 °C
Lagrings- og transporttemparatur, maksimum
+70 °C
III
Elektriske data
Spenningstype
DC (likespenning)
Brytespenning OSSD, høy tilstand
24 V
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren
8 W
Elektrisk strømforbruk fra senderen
4 W
Kabellengde (Master/slave), maksimum
3 m
Electrical data - Fail-safe digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum
0,5 A
P-type
inkludert ved levering
inkludert ved levering
Sett med 2 monteringsvinkler
Tilbehør
SRB-E 301
Notes
Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.
Språk filter
Hvis et dokument ikke er tilgjengelig på det valgte språket, vises den engelske utgaven.
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.07.2020 06:55:49