Arkiv
Produkt bilde

SLC 210-E/R0760-90-12-H

  • Sikkerhetskategori 2
  • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 220)
Bestillingsinformasjon
Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelse
SLC 210-E/R0760-90-12-H
Artikkelnummer (bestillingsnummer)
101161060
Gobale egenskaper
Produktnavn
SLC 210 Sikkerhetslysgardin
Standard
IEC/EN 61496-1/-2
Kapslingsmateriale
Aluminium
Reaksjonstid, maksimum
6 ms
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Lysstrålekoding
Ja
Integrert indikator, status
Ja
Integrert indikator, diagnose
Ja
Number of beams
11
Number of fail-safe digital outputs
2
Klassifisering
Safety type in accordance with IEC 61496-1
2
Mekaniske data
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum
1 000 mm
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum
16 000 mm
Høyde for beskyttelsesfeltet
760 mm
Wave length of the sensor
950 nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk
Stikkontakt
Kabling av stik, mottaker
Konnektorplugg M12, 5-polet
Kabling av stik, sender
Konnektorplugg M12, 5-polet
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum
100 m
Mekaniske data - mål
Høyde på sensor
861 mm
Lengde på sensor
35 mm
Bredde på sensor
45 mm
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad
IP65 iht. IEC/EN 60529
Arbeidstempratur, minimum
+0 °C
Arbeidstempratur, maksimum
+55 °C
Lagrings- og transporttemparatur, minimum
-20 °C
Lagrings- og transporttemparatur, maksimum
+70 °C
III
Elektriske data
Spenningstype
DC (likespenning)
Brytespenning OSSD, høy tilstand
24 V
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren
3 W
Elektrisk strømforbruk fra senderen
2 W
Electrical data - Fail-safe digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum
0,5 A
P-type
inkludert ved levering
inkludert ved levering
Sender + mottaker, monteringsvinkel, slissemutre
Tilbehør
SCR 402R-301
Notes
Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 0,3 mA.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.07.2020 04:58:13