PROTECT-IE-02

Varenummer: 101182806

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

PROTECT-IE-(1)-(2)


(1)
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt

(2)
utenFjærtilkopling
SKSkrueforbindelse, plugg-inn
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Inngang for opptil 4 sesorer per grensesnitt, f.eks.: magnetsikkerhetsbrytere type BNS, nødstoppenheter, sperreenheter og annet
  • 2 sikkerhetskontakter

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PROTECT-IE-02

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101182806

EAN (European Article Number)

4250116202126

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Tilgjengelig fra

31.12.2024

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimatisk stress

EN 60068-2-78

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert

Bruttovekt

195 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Elektronisk beskyttelse

Ja

Ledningsbrudddeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Automatisk tilbakestillingsfunksjon

Ja

Jordingsdeteksjon

Ja

Integrert indikator, generelt

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall lysdioder

5

Antall åpnere

2

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stopp-kategori

0

Klassifisering - Reléutganger

Performance Level, up to

d

Category

3

Diagnostic Coverage (DC) Level

60 %

PFH value

2,00 x 10⁻⁷ /h

Notice

Inntil maks. 36.500 omkoblingssykluser/år og ved maks. 60% kontaktbelastning

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 år

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10 000 000 bevegelser

Montering

kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Terminaltilordninger

IEC/EN 60947-1

Konnektor stikk

Fjærtilkopling

Kabeldimensjon, minimum

0,2 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - mål

Bredde

48 mm

Høyde

126 mm

Dybde

61 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP20

Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen

IP20

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0110

2

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum

20,4 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum

28,8 VDC

Elektriske strømforbruk

1,7 W

Inngangsmotstand mot Ue

2 900 Ω

Kontaktmotstand, maksimum

0,1 Ω

Merknad (kontaktmotstand)

I ny tilstand

Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum

20 ms

Forsinkelse ved automatisk start, maksimum

20 ms

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

24 VAC

Switching capacity, maximum

2 A

Elektriske data - digitale innganger

Inngangssignal, høyt signal "1"

19 - 28,8 VDC

Inngangssignal, lavt signal "0"

0 - 1 VDC

Ledemotstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Digital utgang

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

0,1 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Statusvisning

Indicated operating states

Posisjon relé K2

Posisjon relé K1

Posisjon relé K3

Posisjon relé K3

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Sikkerhetssensor

sikkerhetsinnretning

Nødstoppknapp

Trekkwire-nødstoppbrytere

103008070 SRB-E-204PE
  • Ekspansjonsmodul for inngang
  • 1 oder 2- kanalkontroll
  • Overvåking av 4 sensorer
  • 2 Sikkerhetsutganger
  • 4 Signalutgang

103009973 SRB-E-204ST
  • STOP 0 Funksjon
  • Overvåking av 4 sensorer
  • Startknapp / autostart
  • 2 Sikkerhetsutganger
  • 4 Signalutgang

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PROTECT-IE
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module as input expander in conjunction with a safety-monitoring module as basic device
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
EN 61326-3-1:2017
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 21, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PROTECT-IE
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module as input expander in conjunction with a safety-monitoring module as basic device
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
EN 61326-3-1:2017
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 21, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.03.2024, 08:09