PROTECT-IE-02-SK

Varenummer: 101189096

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

PROTECT-IE-(1)-(2)


(1)
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt

(2)
utenFjærtilkopling
SKSkrueforbindelse, plugg-inn
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Inngang for opptil 4 sesorer per grensesnitt, f.eks.: magnetsikkerhetsbrytere type BNS, nødstoppenheter, sperreenheter og annet
  • 2 sikkerhetskontakter

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PROTECT-IE-02-SK

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101189096

EAN (European Article Number)

4250116202225

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Tilgjengelig fra

31.12.2024

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimatisk stress

EN 60068-2-78

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert

Bruttovekt

140 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Elektronisk beskyttelse

Ja

Ledningsbrudddeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Avtagbare terminaler

Ja

Automatisk tilbakestillingsfunksjon

Ja

Jordingsdeteksjon

Ja

Integrert indikator, generelt

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall lysdioder

5

Antall åpnere

2

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stopp-kategori

0

Klassifisering - Reléutganger

Performance Level, up to

d

Category

3

Diagnostic Coverage (DC) Level

60 %

PFH value

2,00 x 10⁻⁷ /h

Notice

Inntil maks. 36.500 omkoblingssykluser/år og ved maks. 60% kontaktbelastning

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 år

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10 000 000 bevegelser

Montering

kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Terminaltilordninger

IEC/EN 60947-1

Konnektor stikk

Skrueforbindelse, plugg-inn

Kabeldimensjon, minimum

0,14 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

1,5 mm²

Mekaniske data - mål

Bredde

48 mm

Høyde

126 mm

Dybde

61 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP20

Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen

IP20

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0110

2

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum

20,4 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum

28,8 VDC

Elektriske strømforbruk

1,7 W

Inngangsmotstand mot Ue

2 900 Ω

Kontaktmotstand, maksimum

0,1 Ω

Merknad (kontaktmotstand)

I ny tilstand

Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum

20 ms

Forsinkelse ved automatisk start, maksimum

20 ms

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

24 VAC

Switching capacity, maximum

2 A

Elektriske data - digitale innganger

Inngangssignal, høyt signal "1"

19 - 28,8 VDC

Inngangssignal, lavt signal "0"

0 - 1 VDC

Ledemotstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Digital utgang

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

0,1 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Statusvisning

Indicated operating states

Posisjon relé K2

Posisjon relé K1

Posisjon relé K3

Posisjon relé K3

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Sikkerhetssensor

sikkerhetsinnretning

Nødstoppknapp

Trekkwire-nødstoppbrytere

103008070 SRB-E-204PE
  • Ekspansjonsmodul for inngang
  • 1 oder 2- kanalkontroll
  • Overvåking av 4 sensorer
  • 2 Sikkerhetsutganger
  • 4 Signalutgang

103009973 SRB-E-204ST
  • STOP 0 Funksjon
  • Overvåking av 4 sensorer
  • Startknapp / autostart
  • 2 Sikkerhetsutganger
  • 4 Signalutgang

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:PROTECT-IE
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Relais-Sicherheitskombination als Eingangsvervielfältigungsgerät in Verbindung mit einem Sicherheitsrelaisbaustein als Grundgerät
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
EN 61326-3-1:2017
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 21. März 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.04.2024, 08:18