PROTECT-IE-11-SK
PROTECT-IE-11-SK
Downloads
Produkt-typebetegnelse: PROTECT-IE-(1)-(2) |
(1) | |
02 | 2 NC-kontakter |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
(2) | |
uten | Fjærtilkopling |
SK | Skrueforbindelse, plugg-inn |
- Inngang for opptil 4 sesorer per grensesnitt, f.eks.: magnetsikkerhetsbrytere type BNS, nødstoppenheter, sperreenheter og annet
- 2 sikkerhetskontakter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PROTECT-IE-11-SK |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101189095 |
EAN (European Article Number) |
4250116202232 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tilgjengelig fra |
31.12.2024 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
EN 60068-2-78 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert |
Bruttovekt |
140 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelse |
Ja |
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Avtagbare terminaler |
Ja |
Automatisk tilbakestillingsfunksjon |
Ja |
Jordingsdeteksjon |
Ja |
Integrert indikator, generelt |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall lysdioder |
5 |
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
60 % |
PFH value |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
Inntil maks. 36.500 omkoblingssykluser/år og ved maks. 60% kontaktbelastning |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 år |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
IEC/EN 60947-1 |
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse, plugg-inn |
Kabeldimensjon, minimum |
0,14 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Bredde |
48 mm |
Høyde |
126 mm |
Dybde |
61 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP20 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP20 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0110 |
2 |
Elektriske data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum |
20,4 VDC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum |
28,8 VDC |
Elektriske strømforbruk |
1,7 W |
Inngangsmotstand mot Ue |
2 900 Ω |
Kontaktmotstand, maksimum |
0,1 Ω |
Merknad (kontaktmotstand) |
I ny tilstand |
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum |
20 ms |
Forsinkelse ved automatisk start, maksimum |
20 ms |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
24 VAC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriske data - digitale innganger
Inngangssignal, høyt signal "1" |
19 - 28,8 VDC |
Inngangssignal, lavt signal "0" |
0 - 1 VDC |
Ledemotstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
0,1 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusvisning
Indicated operating states |
Posisjon relé K2 Posisjon relé K1 Posisjon relé K3 Posisjon relé K3 |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikkerhetssensor sikkerhetsinnretning Nødstoppknapp Trekkwire-nødstoppbrytere |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
kablingseksempel (elektr. kabling)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
kablingseksempel
103008070 SRB-E-204PE
- Ekspansjonsmodul for inngang
- 1 oder 2- kanalkontroll
- Overvåking av 4 sensorer
- 2 Sikkerhetsutganger
- 4 Signalutgang
103009973 SRB-E-204ST
- STOP 0 Funksjon
- Overvåking av 4 sensorer
- Startknapp / autostart
- 2 Sikkerhetsutganger
- 4 Signalutgang
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 06:28