PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC
- Enkel og fleksibel parameterisering
- Ingen programmeringskunnskap nødvendig
- 18 sikre innganger for overflødig polling av alle vanlige sikkerhetssensorer
- 4 sikre halvlederutganger
- 2 sikre reléutganger
- 4 valgfrie signalutganger
- Erstatter opptil 8 sikkerhetsreléer opp til PL e / SIL 3
- Feil- og statusmelding i ren tekst
- Flerspråklig menynavigering via fargedisplay
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PROTECT-SELECT-CC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101215377 |
EAN (European Article Number) |
4030661445403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
EN 60068-2-1 EN 60068-2-2 EN 61496 |
Kapslingsmateriale |
Polyamide / V0 |
Bruttovekt |
480 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kortslutningsdeteksjon |
Ja |
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Avtagbare terminaler |
Ja |
Startinngang |
Ja |
Tilbakemeldingskrets |
Ja |
Automatisk tilbakestillingsfunksjon |
Ja |
Tilbakestill kantdeteksjon |
Ja |
Oppstartstest |
Ja |
Jordingsdeteksjon |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, tilførselsspenning |
Ja |
Antall pulsutganger (taktutganger) |
3 |
Antall reléutganger (1-kanals) |
2 |
Antall sikre analoge innganger |
2 |
Antall sikre digitale innganger |
14 |
Antall sikre digitale inn-/utganger |
4 |
Antall sikre digitale utganger |
4 |
Antal signalutganger |
4 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
99 |
PFH-verdi |
1,78 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Common Cause Failure (CCF), minmum |
65 |
Maskinvarefeil toleranse |
1 |
Etterspørselsrate |
Høy eller kontinuerlig |
Safe Failure Fraction (SFF), minimum |
90 |
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
Notice |
Gyldig for tokanals og 60% relébelastning |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Klassifisering - sikkerhetsinngang 2-kanal
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Klassifisering - sikkerhetsinnganger 1-kanal
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
2 |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Klassifisering - sikkerhetsutgang 1-kanal
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
2 |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Klassifisering - sikkerhetsutgang 2-kanal
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
IEC 61131-2 IEC/EN 60947-1 |
Konnektor stikk |
Stiv eller fleksibel |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Konnektor (mekanisk) |
Removable cage terminals |
Mekaniske data - mål
Bredde |
52,5 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
118 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP20 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP54 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +75 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
15 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
90 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 57 Hz, Amplitude 0,75 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
2 |
Elektriske data
Operating voltage |
12 VDC -10 % / +10 % |
Driftsstrøm ved 24 V, maksimum |
500 mA |
No-load supply current I0, typical |
500 mA |
Rated operating voltage |
12 VDC |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Merknad (elektriske data, sikring) |
treg |
Brytefrekvens, maksimum |
0,1 Hz |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Boks |
Elektrisk sikringsytelse, maksimum |
3 A |
Electrical data - Safety digital inputs
Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger |
-3 V … 2 V (LOW) 18 V … 28,8 V |
Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V |
6 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger) |
700 mA |
Sikkerhetsutgang |
Kortslutningovervåkning, p-type / n-type (Q0/0N og Q1/1N) Kortslutningovervåkning, p-type (Q2 og Q3) |
Leakage current Ir, maximum |
2 mA |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-1 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-1 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-1 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-1 |
4 A |
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
3 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriske data - diagnoseutgang
Driftssstrøm (diagnose-utgang) |
100 mA |
Design of control elements |
Limited short-circuit protection, p-type |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikkerhetssensor sikkerhetsinnretning Nødstoppknapp Trekkwire-nødstoppbrytere Sikkerhetslysgardin |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
TÜV-sertifisering
EU-samsvarserkklæring
CCC-sertifisering
UL sertifikat
UKCA Declaration of Conformity
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Symbol (teknisk standard)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PROTECT SELECT-CC 1) 1) SYS Firmware: 1.1.7 oder höher Hardware: FOMP oder höher |
Typ: | siehe Typenschlüssel (Standardvariante) |
Beschreibung des Bauteils: | Multifunktionales Sicherheitsmodul |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5352.01/19 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. Mai 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 14:22