PS 216
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
- lite skog
- vertikal montering
- Det er ikke mulig å vri slepeøyet
- Progress function (ballpoint pen principle)
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Produkt-typebetegnelse: PS216-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
T11 | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
T20 | Glidekontakt 2 NO-kontakter |
T02 | Glidekontakt 2 NC-kontakter |
T03 | Glidekontakt 3 NC-kontakter |
T12 | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter |
T21 | Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
(2) | |
uten | Kabelinngang M20 |
ST | Konnektorplugg M12 - plast - bunn |
(3) | |
Q200 | Traction force 45 N for lengths of wire to 50 m |
Q210 | Traction force 70 N for lengths of wire to 100 m |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.