PS116


PS116 Nok S200

PS116 Nok S200


  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Til kategori
PS116 Nokk med rulle R200

PS116 Nokk med rulle R200


  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67

Til kategori
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201


  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Til kategori
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202


  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Til kategori
PS116 Arm med rulle K200

PS116 Arm med rulle K200


  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°

Til kategori
PS116 Arm med rulle K210

PS116 Arm med rulle K210


  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°

Til kategori
PS116 Vinklet arm med rulle K230

PS116 angle roller lever K230


  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°

Til kategori
PS116 Vinklet arm med rulle K240

PS116 Vinklet arm med rulle K240


  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°

Til kategori
PS116 Winkelhebel K241

PS116 Winkelhebel K241


Til kategori
PS116 Vinklet arm med rulle K250

PS116 Vinklet arm med rulle K250


  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°

Til kategori
PS116 angle roller lever K280

PS116 angle roller lever K280


Til kategori
PS116 Arm med rulle H200

PS116 Arm med rulle H200


  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°

Til kategori
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201


  • with stainless steel roll
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Til kategori
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202


  • brass roller Ø 16 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Til kategori
PS116 Arm med rulle N200

PS116 Arm med rulle N200


  • Thermoplastic enclosure
  • With plastic roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Til kategori
PS116 roller lever N201

PS116 roller lever N201


  • with stainless steel roll
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Til kategori
PS116 roller lever N202

PS116 roller lever N202


  • with brass roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Til kategori
PS116 roller lever N206

PS116 roller lever N206


Til kategori
PS116 Justerbar pinne J200

PS116 Justerbar pinne J200


  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
  • Konstruksjon iht. EN 50047

Til kategori
PS116 Justerbar pinne J203

PS116 Justerbar pinne J203


  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
  • Konstruksjon iht. EN 50047

Til kategori