PS116 Arm med rulle H200

PS116 Arm med rulle H200

  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Produkt-typebetegnelse:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter
Z02Moment 2 NC-kontakter
Z12Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
Z11RMoment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling
Z02RMoment 2 NC-kontakter med forrigling
Z12RMoment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling
T11Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02Glidekontakt 2 NC-kontakter
T20Glidekontakt 2 NO-kontakter
T12Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
T21Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
T03Glidekontakt 3 NC-kontakter
T11UEOverlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02HTrykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter

(2)
L200Tilkoblingskabel bunn, kabellengde 2 m
LR200Tilkoblingskabel høyre, kabellengde 2 m
LR300Konnektorplugg M12 - plast - bunn
LR500Konnektorplugg M12, høyre

(3)
S200stempel S200 Ø 6 mm
R200Nokk med rulle R200
K200Arm med rulle - plastrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K230Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 14mm
K240Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot høyre
K250Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot venstre
H200Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm
N200Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Materiale rulle/vinklet arm: plast
1Materiale rulle/vinklet arm: rustfritt stål
2Materiale rulle/vinklet arm: messing
3Materiale rulle/vinklet arm: aluminium
4Materiale rulle/vinklet arm: stål
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

PS116-T03-ST-H200

Varenummer 103012315

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T11-L200-H200

Varenummer 103006645

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T11-LR200-H200

Varenummer 103006578

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T11-ST-H200

Varenummer 103006660

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T11-STR-H200

Varenummer 103006624

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T12-L200-H200

Varenummer 103006649

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T12-LR200-H200

Varenummer 103006594

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T12-ST-H200

Varenummer 103006668

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T12-STR-H200

Varenummer 103006632

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-Z11-L200-H200

Varenummer 103006644

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-Z11-LR200-H200

Varenummer 103006577

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-Z11-ST-H200

Varenummer 103006659

Position switch with safety function

Til artikkel