PS215
PS215 med stempel S200
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Plastic actuating element
- Diameter actuating element 6 mm
- LED version available
PS215 plunger S211
- Stainless steel plunger Ø 9,8 mm
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- LED version available
PS215 roller plunger R200
- plastic roller Ø 9,5 mm
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- LED version available
PS215 roller plunger R201
- Stainless steel roller Ø 9,5 mm
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- LED version available
PS215 roller plunger R220
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- LED version available
- with spacer sleeve to the roller
PS215 offset roller lever K200
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS215 offset roller lever K210
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS215 roller lever H200
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS215 roller lever H202
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS215 roller lever H230
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS215 roller lever H232
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS215 roller lever N200
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- lengden er justerbar i trinn på 2 mm
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS215 roller lever N201
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- LED version available
- with stainless steel roll
PS215 rod lever J200
- only for positioning tasks
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Plastic actuating element
- Diameter actuating element 6 mm
- LED version available
PS215 rod lever J201
- only for positioning tasks
- Stainless steel (V4A)
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- LED version available
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Plastic actuating element
- Diameter actuating element 6 mm
PS215 angle roller lever K230
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS215 angle roller lever K231
- with stainless steel roll
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- LED version available
PS215 angle roller lever K240
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
PS215 angle roller lever K250
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
- Lysdiodeversjon tilgjengelig