PS226 roller lever H200

PS226 roller lever H200

  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
Produkt-typebetegnelse:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55metallhus
216Plast bryterhus
226Plast-bryterhus med 2 kabelinnganger

(3)
utenSlissehull (standard)
LTverrgående slissehull

(4)
Z11Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter
Z02Moment 2 NC-kontakter
Z12Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
Z11RMoment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling
Z01RMoment 1-kontakt med forrigling
Z02RMoment 2 NC-kontakter med forrigling
T11Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02Glidekontakt 2 NC-kontakter
T20Glidekontakt 2 NO-kontakter
T12Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
T21Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
T03Glidekontakt 3 NC-kontakter
T11UEOverlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02HTrykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter
T11KGlidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt kort slag
T10Glidekontakt 1 NO-kontakter
T02KGlidekontakt 2 NO-kontakter kort slag
T20HGlidekontakt 2 NO-kontakter stafflet

(5)
utenSølvbelagte kontakter (standard)
A1Gullbelagte kontakter 0,3 μm
A2Gullbelagte kontakter 1,0 μm
A3Gullbelagte kontakter 3,0 μm

(6)
utenIngen statusdisplay (standard)
Gintegrert statusvisning

(7)
utenKabelinngang M20
M16Kabelinngang M16
STKonnektorplugg M12 - plast - bunn
STRKonnektorplugg M12, høyre
STLKonnektorplugg M12, venstre
STMKonnektorplugg M12, metall

(8)
S200stempel S200 Ø 6 mm
S210Stempel Ø 8,6 mm
S211Stempel Ø 10,3 mm
S221Stempel Ø 9,8 mm
R200Nokk med rulle R200
R201Nokk med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 9,5 mm
R210Nokk med rulle - plast Ø 12 mm
K201Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Arm med rulle - plastrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K211Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K220Arm med rulle - plastrulle - bredde 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 14mm
K231Arm med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 14 mm (standard)
K240Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot høyre
K250Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot venstre
H200Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm
H202Arm med rulle - messingrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm
H230Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm
H232Arm med rulle - messingrulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm
H236Arm med rulle - gummirulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm
N200Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N201Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - rulle i rustfritt stål Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N202Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - messingrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N206Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - gummirulle Ø 50 mm - bredde 16 mm
N210Arm med rulle 2 mm fortanning (26...66 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 4 mm - vinklet
N280Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 5 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm
J201Justerbar pinne - rustfritt stål - 200mm -Ø 6 mm
J203Justerbar pinne - aluminium - 200mm -Ø 6 mm
F230Spesialaktuator tapp ventilovervåking

(9)
utenIngen header rotasjon
U1Header rotasjon 45°
U2Header rotasjon 90°
U3Header rotasjon 135°
U4Header rotasjon 180°
U5Header rotasjon 225°
U6Header rotasjon 275°
U7Header rotasjon 315°

(10)
utenIngen spakrotasjon (standard)
X1Spakrotasjon 15°
X2Spakrotasjon 30°
X3Spakrotasjon 45°
X4Spakrotasjon 60°
X5Spakrotasjon 75°
X6Spakrotasjon 90°
X7Spakrotasjon 105°
X8Spakrotasjon 120°
X9Spakrotasjon 135°
X10Spakrotasjon 150°
X11Spakrotasjon 165°
X12Spakrotasjon 180°
X13Spakrotasjon 195°
X14Spakrotasjon 210°
X15Spakrotasjon 225°
X16Spakrotasjon 240°
X17Spakrotasjon 255°
X18Spakrotasjon 270°
X19Spakrotasjon 285°
X20Spakrotasjon 300°
X21Spakrotasjon 315°
X22Spakrotasjon 330°
X23Spakrotasjon 345°

(11)
utenUtvendig rulle (standard)
IInnvendig rulle

(12)
uten-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
utenSone 2 og 22
3GDSone 2 og 22
2DSone 21
3DSone 22
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Termisk teststrøm

PS226-T11-H200

Varenummer 103015090

Position switch with safety function

Til artikkel

PS226-T12-H200

Varenummer 103015091

Position switch with safety function

Til artikkel

PS226-Z11-H200

Varenummer 103015065

Position switch with safety function

Til artikkel

PS226-Z12-H200

Varenummer 103015066

Position switch with safety function

Til artikkel