PS226-T11-J200
Varenummer:
103015094
PS226-T11-J200
Varenummer:
103015094
Produkt-typebetegnelse: PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
55 | metallhus |
216 | Plast bryterhus |
226 | Plast-bryterhus med 2 kabelinnganger |
(3) | |
uten | Slissehull (standard) |
L | Tverrgående slissehull |
(4) | |
Z11 | Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter |
Z02 | Moment 2 NC-kontakter |
Z12 | Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter |
Z11R | Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling |
Z01R | Moment 1-kontakt med forrigling |
Z02R | Moment 2 NC-kontakter med forrigling |
T11 | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
T02 | Glidekontakt 2 NC-kontakter |
T20 | Glidekontakt 2 NO-kontakter |
T12 | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter |
T21 | Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
T03 | Glidekontakt 3 NC-kontakter |
T11UE | Overlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
T02H | Trykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter |
T11K | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt kort slag |
T10 | Glidekontakt 1 NO-kontakter |
T02K | Glidekontakt 2 NO-kontakter kort slag |
T20H | Glidekontakt 2 NO-kontakter stafflet |
(5) | |
uten | Sølvbelagte kontakter (standard) |
A1 | Gullbelagte kontakter 0,3 μm |
A2 | Gullbelagte kontakter 1,0 μm |
A3 | Gullbelagte kontakter 3,0 μm |
(6) | |
uten | Ingen statusdisplay (standard) |
G | integrert statusvisning |
(7) | |
uten | Kabelinngang M20 |
M16 | Kabelinngang M16 |
ST | Konnektorplugg M12 - plast - bunn |
STR | Konnektorplugg M12, høyre |
STL | Konnektorplugg M12, venstre |
STM | Konnektorplugg M12, metall |
(8) | |
S200 | stempel S200 Ø 6 mm |
S210 | Stempel Ø 8,6 mm |
S211 | Stempel Ø 10,3 mm |
S221 | Stempel Ø 9,8 mm |
R200 | Nokk med rulle R200 |
R201 | Nokk med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 9,5 mm |
R210 | Nokk med rulle - plast Ø 12 mm |
K201 | Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Arm med rulle - plastrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Arm med rulle - plastrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Arm med rulle - plastrulle - bredde 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 14mm |
K231 | Arm med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 14 mm (standard) |
K240 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot høyre |
K250 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot venstre |
H200 | Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm |
H202 | Arm med rulle - messingrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm |
H230 | Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm |
H232 | Arm med rulle - messingrulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm |
H236 | Arm med rulle - gummirulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm |
N200 | Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
N201 | Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - rulle i rustfritt stål Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
N202 | Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - messingrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
N206 | Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - gummirulle Ø 50 mm - bredde 16 mm |
N210 | Arm med rulle 2 mm fortanning (26...66 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 4 mm - vinklet |
N280 | Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 5 mm |
J200 | Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Justerbar pinne - rustfritt stål - 200mm -Ø 6 mm |
J203 | Justerbar pinne - aluminium - 200mm -Ø 6 mm |
F230 | Spesialaktuator tapp ventilovervåking |
(9) | |
uten | Ingen header rotasjon |
U1 | Header rotasjon 45° |
U2 | Header rotasjon 90° |
U3 | Header rotasjon 135° |
U4 | Header rotasjon 180° |
U5 | Header rotasjon 225° |
U6 | Header rotasjon 275° |
U7 | Header rotasjon 315° |
(10) | |
uten | Ingen spakrotasjon (standard) |
X1 | Spakrotasjon 15° |
X2 | Spakrotasjon 30° |
X3 | Spakrotasjon 45° |
X4 | Spakrotasjon 60° |
X5 | Spakrotasjon 75° |
X6 | Spakrotasjon 90° |
X7 | Spakrotasjon 105° |
X8 | Spakrotasjon 120° |
X9 | Spakrotasjon 135° |
X10 | Spakrotasjon 150° |
X11 | Spakrotasjon 165° |
X12 | Spakrotasjon 180° |
X13 | Spakrotasjon 195° |
X14 | Spakrotasjon 210° |
X15 | Spakrotasjon 225° |
X16 | Spakrotasjon 240° |
X17 | Spakrotasjon 255° |
X18 | Spakrotasjon 270° |
X19 | Spakrotasjon 285° |
X20 | Spakrotasjon 300° |
X21 | Spakrotasjon 315° |
X22 | Spakrotasjon 330° |
X23 | Spakrotasjon 345° |
(11) | |
uten | Utvendig rulle (standard) |
I | Innvendig rulle |
(12) | |
uten | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
uten | Sone 2 og 22 |
3GD | Sone 2 og 22 |
2D | Sone 21 |
3D | Sone 22 |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PS226-T11-J200 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103015094 |
EAN (European Article Number) |
4030661502298 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
Kapslingsmateriale |
Plast, glass-fiber-forsterket |
Bruttovekt |
137 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter |
1 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Justerbar pinne J200 |
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
40 N |
Aktueringshastighet, minimum |
60 mm/min |
Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,34 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Note |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
33 mm |
Bredde på sensor |
59 mm |
Høyde på sensor |
180,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
400 A |
Utstyrskategori AC-15 |
240 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
3 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
3 A |
Koblingselement |
1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
5 000 /h |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 01:49