PS315 plunger S300

PS315 plunger S300

  • Metal enclosure
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50041
  • LED version available
  • Plastic actuating element
Produkt-typebetegnelse:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315metallhus
316Plast bryterhus

(3)
utenSlissehull (standard)
LTverrgående slissehull

(4)
Z11Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter
Z02Moment 2 NC-kontakter
Z12Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
Z11RMoment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling
Z01RMoment 1-kontakt med forrigling
Z02RMoment 2 NC-kontakter med forrigling
T11Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02Glidekontakt 2 NC-kontakter
T20Glidekontakt 2 NO-kontakter
T12Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
T21Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
T03Glidekontakt 3 NC-kontakter
T11UEOverlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02HTrykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter
T11KGlidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt kort slag
T10Glidekontakt 1 NO-kontakter
T02KGlidekontakt 2 NO-kontakter kort slag
T20HGlidekontakt 2 NO-kontakter stafflet

(5)
utenSølvbelagte kontakter (standard)
A1Gullbelagte kontakter 0,3 μm
A2Gullbelagte kontakter 1,0 μm
A3Gullbelagte kontakter 3,0 μm

(6)
utenIngen statusdisplay (standard)
Gintegrert statusvisning

(7)
utenKabelinngang M20
STKonnektorplugg M12 - plast - bunn
STMKonnektorplugg M12, metall

(8)
S200stempel S200 Ø 6 mm
S300Nokk - plast - tappbredde Ø 9 mm
S310Nokk - plast - tappbredde Ø 9 mm - med belg
R300Nokk med rulle - plast bredde 4,6 mm
R302Nokk med rulle - messingrulle bredde 4,6 mm
R310Nokk med rulle - plast bredde 4,6 mm
K360Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - bøyd mot venstre
K370Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - bøyd mot høyre
H300Arm med rulle - plastrulle Ø 25 mm
H301Arm med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 25 mm
H302Arm med rulle - messingrulle Ø 25 mm
H310Arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm
H311Arm med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 20 mm
H312Arm med rulle - messingrulle Ø 20 mm
H326Arm med rulle -gummirulle Ø 20 mm
H330Arm med rulle - plastrulle Ø 25 mm
N300Arm med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 20 mm
N301Arm med rulle -gummirulle Ø 50 mm
N306Arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm - 24 - 116 mm lang
N360Arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm - 128 - 168 mm lang
N370Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm
J300Spesialaktuator tapp ventilovervåking

(9)
utenIngen header rotasjon
U1Header rotasjon 45°
U2Header rotasjon 90°
U3Header rotasjon 135°
U4Header rotasjon 180°
U5Header rotasjon 225°
U6Header rotasjon 275°
U7Header rotasjon 315°

(10)
utenIngen spakrotasjon (standard)
X1Spakrotasjon 15°
X2Spakrotasjon 30°
X3Spakrotasjon 45°
X4Spakrotasjon 60°
X5Spakrotasjon 75°
X6Spakrotasjon 90°
X7Spakrotasjon 105°
X8Spakrotasjon 120°
X9Spakrotasjon 135°
X10Spakrotasjon 150°
X11Spakrotasjon 165°
X12Spakrotasjon 180°
X13Spakrotasjon 195°
X14Spakrotasjon 210°
X15Spakrotasjon 225°
X16Spakrotasjon 240°
X17Spakrotasjon 255°
X18Spakrotasjon 270°
X19Spakrotasjon 285°
X20Spakrotasjon 300°
X21Spakrotasjon 315°
X22Spakrotasjon 330°
X23Spakrotasjon 345°

(11)
utenUtvendig rulle (standard)
IInnvendig rulle

(12)
uten-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
utenSone 2 og 22
3GDSone 2 og 22
2DSone 21
3DSone 22
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

PS315-T02-S300

Varenummer 103015113

Position switch with safety function

Til artikkel

PS315-T03-S300

Varenummer 103015115

Position switch with safety function

Til artikkel

PS315-T11-S300

Varenummer 103015112

Position switch with safety function

Til artikkel

PS315-T12-S300

Varenummer 103015114

Position switch with safety function

Til artikkel

PS315-Z02-S300

Varenummer 103015097

Position switch with safety function

Til artikkel

PS315-Z11-S300

Varenummer 103015096

Position switch with safety function

Til artikkel

PS315-Z12-S300

Varenummer 103015098

Position switch with safety function

Til artikkel

PS315-Z11-S300-2967

Varenummer 103027702

Position switch with safety function

Til artikkel