PS316

PS316 Nokk med rulle R300
- Plastic roller
- Width 4.6 mm
- Ø 17.2 mm (Standard)
- LED version available

PS316 Justerbar pinne J300
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- lengden er justerbar i trinn på 2 mm
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Lysdiodeversjon tilgjengelig

PS316 Arm med rulle K360
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Plastic roller Ø 20 mm
- left-turned
- LED version available

PS316 Arm med rulle K370
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Plastic roller Ø 20 mm
- right-turned
- LED version available

PS316 Arm med rulle N300
- Lever angle adjustable in 15° steps
- length adjustable in 2 mm steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Plastic roller Ø 20 mm
- Width 9.8 mm (Standard)
- LED version available