PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Varenummer:
103008465
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Varenummer:
103008465
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Backplane connector to central expansion modules
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103008465 |
EAN (European Article Number) |
4030661455006 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-24-22-20 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000237 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000237 |
Gobale egenskaper
Farge på produktet |
Lysegrått |
Bruttovekt |
4 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall poler |
5 |
Mekaniske data
Montering |
kan låses i standardskinne |
Mekaniske data - mål
Bredde |
22,5 mm |
Avstand |
3.81 mm |
Note
Note (General) |
The bus connector links the central expansion modules with the base module. The required number of bus connectors is part of the scope of delivery of each device and could also be found in the respective device's technical data. |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.04.2024, 04:02