PSC1-A-90-PROG-CABLE
Varenummer:
103008480
PSC1-A-90-PROG-CABLE
Varenummer:
103008480
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PSC1-A-90-PROG-CABLE |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103008480 |
EAN (European Article Number) |
4030661454863 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-24-22-20 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000237 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000237 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
250 g |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP20 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Grensesnittomformer |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 00:06