PSC1-A-91-SAFEPLC2
Varenummer:
103008473
PSC1-A-91-SAFEPLC2
Varenummer:
103008473
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- License dongle for SafePLC2
- Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PSC1-A-91-SAFEPLC2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103008473 |
EAN (European Article Number) |
4030661454924 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
100 g |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
SafePLC2-konfigurasjonsprogramvare inkl. nettbasert dokumentasjon og dokumentasjon(PDF) på datamedium CD |
Språk filter
Datablad
Programvarehåndbok
TÜV-sertifisering
Programvare (nedlasting)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 07:57