PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
Varenummer:
103015262
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
Varenummer:
103015262
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- The SD memory card is used for the optional backup of the user program
- Can be used with all PSC1 control systems with the -MC, -FB1 and -FB2 option
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103015262 |
EAN (European Article Number) |
4030661500645 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
g |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP20 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
microSD-lagringskort |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 06:26