PSC1-C-100-MC
PSC1-C-100-MC
- Sikker spindelovervåking Til EN 61800-5-2 (Overvåking av sikker stasjon) for opptil 12 spindler
- 6 Signalutgang
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PSC1-C-100-MC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103008451 |
EAN (European Article Number) |
4030661455129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
1 200 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SD-kortspor |
Ja |
Antall pulsutganger (taktutganger) |
6 |
Antall reléutganger (1-kanals) |
2 |
Antall sikre digitale innganger |
14 |
Antall sikre digitale inn-/utganger |
20 |
Antall sikre digitale utganger |
4 |
Antal signalutganger |
6 |
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal |
8 |
Klassifisering
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
1,22 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Montering |
kan festes på standardskinne |
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum |
0,2 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Ledertverrsnitt, minimum |
24 AWG |
Ledertverrsnitt, maksimum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Konnektor (mekanisk) |
Avtakbare skruetilslutning |
Mekaniske data - mål
Bredde |
112,5 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
115 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
5 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriske data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger) |
2 000 mA |
Sikkerhetsutgang |
Kortslutningovervåkning, p-type (Q2 og Q3) |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitet |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Backplane bus connector Connector terminals |
Språk filter
Datablad
Installasjonshåndbok
Feltbusskommunikasjonshåndbok
Programvarehåndbok
TÜV-sertifisering
UL sertifikat
Enhetsbeskrivelsesfiler
Programvare (nedlasting)
Konfigurasjonsprogramvare (dokument med link)
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
103012218 PSC1-C-100
- Sikker spindelovervåking Til EN 61800-5-2 (Overvåking av sikker stasjon) for opptil 12 spindler
- 6 Signalutgang
103049451 PSC1-C-100-FB10
- Sikker spindelovervåking Til EN 61800-5-2 (Overvåking av sikker stasjon) for opptil 12 spindler
- 6 Signalutgang
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PSC1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5526.01/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 11:29