PSC1-E-131-12DI-10DIO

Varenummer: 103011953

Downloads

CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 2 ekstra signalutganger

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PSC1-E-131-12DI-10DIO

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103011953

EAN (European Article Number)

4030661480886

eCl@ss number, version 12.0

27-24-22-07

eCl@ss number, version 11.0

27-24-22-07

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-24-22-07

ETIM number, version 7.0

EC000236

ETIM number, version 6.0

EC000236

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

Gobale egenskaper

Bruttovekt

400 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall sikre digitale innganger

10

Antall sikre digitale inn-/utganger

10

Antal signalutganger

2

Klassifisering

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Montering

kan festes på standardskinne

Mechanical data - Connection technique

Kabeldimensjon, minimum

0,2 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Ledertverrsnitt, minimum

24 AWG

Ledertverrsnitt, maksimum

12 AWG

Wire cross-section

24 ... 12 AWG

Konnektor (mekanisk)

Avtakbare skruetilslutning

Mekaniske data - mål

Bredde

45 mm

Høyde

100 mm

Dybde

115 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP20

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Relativ fuktighet, minimum

5 %

Relativ fuktighet, maksimum

85 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +20 %

Rated operating voltage

24 VDC

Electrical data - Safety digital outputs

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

2 000 mA

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Elektromagnetisk kompatibilitet

DIN EN 62061

DIN EN 61800-3

Interfering radiation

DIN EN 61000-6-4

EMC rating

DIN EN 61000-6-7

DIN EN 61326-3

DIN EN 61000-6-2

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Backplane bus connector

Connector terminals

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:PSC1
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61800-5-2:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5526.01/21
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 25. August 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.04.2024, 09:05