PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO

Varenummer: 103011954

Downloads

CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 2 ekstra signalutganger

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103011954

EAN (European Article Number)

4030661481012

eCl@ss number, version 12.0

27-24-22-07

eCl@ss number, version 11.0

27-24-22-07

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-24-22-07

ETIM number, version 7.0

EC000236

ETIM number, version 6.0

EC000236

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

Gobale egenskaper

Bruttovekt

586 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall reléutganger (1-kanals)

4

Antall sikre digitale innganger

6

Antall sikre digitale inn-/utganger

6

Antal signalutganger

2

Klassifisering

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Montering

kan festes på standardskinne

Mechanical data - Connection technique

Kabeldimensjon, minimum

0,2 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Ledertverrsnitt, minimum

24 AWG

Ledertverrsnitt, maksimum

12 AWG

Wire cross-section

24 ... 12 AWG

Konnektor (mekanisk)

Avtakbare skruetilslutning

Mekaniske data - mål

Bredde

67,5 mm

Høyde

100 mm

Dybde

115 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP20

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Relativ fuktighet, minimum

5 %

Relativ fuktighet, maksimum

85 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +20 %

Rated operating voltage

24 VDC

Electrical data - Safety digital outputs

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

2 000 mA

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Elektromagnetisk kompatibilitet

DIN EN 62061

DIN EN 61800-3

Interfering radiation

DIN EN 61000-6-4

EMC rating

DIN EN 61000-6-7

DIN EN 61326-3

DIN EN 61000-6-2

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Backplane bus connector

Connector terminals


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.04.2024, 07:15