PSC1-E-31-12DI-10DIO
Varenummer:
103012195
PSC1-E-31-12DI-10DIO
Varenummer:
103012195
- Utvidelse med inntil 22 digitale inn-/utganger
- 2 ekstra signalutganger
- Tilkobling for alle konvensjonelle koblingsanlegg for sikkerhet opp til PL e iht. En ISO 13849-1
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103012195 |
EAN (European Article Number) |
4030661482118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
400 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikre digitale innganger |
10 |
Antall sikre digitale inn-/utganger |
10 |
Antal signalutganger |
2 |
Klassifisering
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Montering |
kan festes på standardskinne |
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum |
0,2 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Ledertverrsnitt, minimum |
24 AWG |
Ledertverrsnitt, maksimum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Konnektor (mekanisk) |
Avtakbare skruetilslutning |
Mekaniske data - mål
Bredde |
45 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
115 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
5 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriske data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger) |
2 000 mA |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitet |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Backplane bus connector Connector terminals |
Språk filter
Datablad
Installasjonshåndbok
Programvarehåndbok
TÜV-sertifisering
UL sertifikat
Enhetsbeskrivelsesfiler
Programvare (nedlasting)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 10:50