PWR-15M-SET
Varenummer:
103003865
PWR-15M-SET
Varenummer:
103003865
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Med rød PVC-mantel
- Ready-to-fit
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PWR-15M-SET |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103003865 |
EAN (European Article Number) |
4030661431307 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
815 g |
Mekaniske data - mål
Langde x bredde x høyde |
PVC-mantel: 2 mm |
Lengde på trekkwire |
15 m |
Diameter på trekkwire |
5 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
2x wirelås 3 mm, NIRO 1x kaus 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Line, 1x 15 m |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 10:53