PWR-1M
Varenummer:
101209127
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PWR-1M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101209127 |
EAN (European Article Number) |
4030661446714 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Steel cable plastic coated |
Farge på produktet |
Red (semi-transparent) |
Bruttovekt |
52 g |
Mekaniske data - mål
Stålkjernens diameter |
3 mm |
Lengde på trekkwire |
1 m |
Diameter på trekkwire |
5 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 10:38