RDMBL
Varenummer:
101188271
RDMBL
Varenummer:
101188271
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Trykknapp med membran
- Symbolene er fortsatt godt synlig under transparent membran
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
RDMBL |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101188271 |
EAN (European Article Number) |
4030661604039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
Trykknapp |
Design |
Rund |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger Formtettinger |
Materiale for operatorene |
Aluminium |
Materialet i frontring |
Aluminium |
Farge for Betjeningsdel |
Blå |
Farge for frontringen |
Sølv |
Bruttovekt |
40 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
membran |
Ja |
monteringsflens |
Ja |
Sonde mulig |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Mekaniske data
Opplåsing |
uten |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Aktiveringsslag |
4 mm |
Aktiviseringskraft, cirka |
2 N |
Montering |
Monteringsflens EFM |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Høyde |
12 mm |
Diameter totalt |
39,5 mm |
Høyde på berøringsoverflaten |
1,5 mm |
Diameter på berøringsoverflate |
28 mm |
Frontringens diameter |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
40 x 50 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
sjokkresitanse |
50 g |
Elektriske data
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Note
Note (General) |
Membranen beskytter knappen mot slipestøv eller andre klebrige, tyktflytende stoffer. |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 13:42