RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Varenummer:
103001074
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Varenummer:
103001074
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Blokkeringsetikett med 3 sirkulære hull
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103001074 |
EAN (European Article Number) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sperretang, integrert |
Ja |
Mekaniske data
Actuator mounted |
Utenfor |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
60 mm |
Bredde på aktivator |
115 mm |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 17:11