RF-AZM200/201-T
Varenummer:
103004966
RF-AZM200/201-T
Varenummer:
103004966
- Subsequent functional expansion of the solenoid interlock AZM200 / AZM201
- Emergency exit retrofit kit
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RF-AZM200/201-T |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103004966 |
EAN (European Article Number) |
4030661433509 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Materialet for husbelegg |
pulverbelagt |
Materiale |
Metallfilm |
Farge på produktet |
Black |
Bruttovekt |
33 g |
Mekaniske data - mål
Dybde |
5 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
1x Monteringsplate |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 09:49