RM40S

Varenummer: 103004896

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • Dørstopp med magnetisk forrigling
  • kan kombineres fra alle sider
  • Monteringsavhengig forriglingskraft
  • Rustfri stålmantel
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Egnet for næringsmiddelindustrien

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

RM40S

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103004896

EAN (European Article Number)

4030661435008

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-92

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Rustfritt stål

Bruttovekt

404 g

Mekaniske data

Aktivt område

på side

Forriglingskraft

25 N

Mekaniske data - mål

Bredde

88 mm

Høyde

27 mm

Dybde

14,5 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 05:06