RMLFBL
Varenummer:
101188296
Produkt-typebetegnelse: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Svart |
SW | Grå |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Grå |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Svart |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- flat kuppel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RMLFBL |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101188296 |
EAN (European Article Number) |
4030661487274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
Opplyst signal |
Design |
Rund Flat kuppel |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger Formtettinger |
Materiale for kuppel |
Glass |
Materialet i frontring |
Aluminium |
Fargen på kuppelen |
Blå |
Farge for frontringen |
Sølv |
Bruttovekt |
45 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan belyses |
Ja |
monteringsflens |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Integrert indikator, generelt |
Nei |
Mekaniske data
Montering |
Monteringsflens ELM |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Diameter totalt |
39,5 mm |
Høyden på kuppelen |
0,5 mm |
Diameteren på kuppelen |
25 mm |
Frontringens diameter |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
40 x 50 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
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
Familienbilde (gruppefoto)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 05:29