RS655

RS655

  • metallhus
  • Line trekk og linebrudd deteksjon
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Sentralforbindelse terminal
  • Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
  • tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
Produkt-typebetegnelse:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)

(2)

(3)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Farge på signallampen

Arbeidstempratur, maksimum

Arbeidstempratur, minimum

Spenningstype

RS655-Z22

Varenummer 153031612

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

RS655-Z22-G024

Varenummer 153031614

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

RS655-Z22-G115

Varenummer 153031644

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

RS655-Z22-G230

Varenummer 153031616

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

RS655-Z22-DS

Varenummer 153031618

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel



Systemkomponenter

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • For eksakt justering av wirestrammingen
  • til DIN 1480

Til artikkel
S 900
S 900

  • Lett justering
  • Bare et verktøy
  • Antiskli
  • Tidsbesparende
  • Ergonomisk
  • Ingen fare for skade

Til artikkel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • for Line Ø 5 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • for Line Ø 3 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
PWR-1M
PWR-1M

Til artikkel
PWR-3M
PWR-3M

Til artikkel
PWR-5M
PWR-5M

Til artikkel
PWR-10M
PWR-10M

Til artikkel
PWR-15M
PWR-15M

Til artikkel
PWR-20M
PWR-20M

Til artikkel
PWR-30M
PWR-30M

Til artikkel
PWR-33M
PWR-33M

Til artikkel
PWR-50M
PWR-50M

Til artikkel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Sjakkel for å feste wiren til øyebolten

Til artikkel
DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO
DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO

  • for Line Ø 3 mm

Til artikkel
VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS.
VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS.

  • for Line Ø 3 mm

Til artikkel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • For å føre wiren der banen ikke er en rett linje
  • for Line Ø 5 mm

Til artikkel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • For å opprettholde reuksjonskraften

Til artikkel