RS655-Z22
RS655-Z22
Produkt-typebetegnelse: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) |
(2) |
(3) |
- metallhus
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Sentralforbindelse terminal
- Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
- tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RS655-Z22 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
153031612 |
EAN (European Article Number) |
4030661532912 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Kapslingsmateriale |
Støpt jern, lakkert |
Materiale for deksel |
Støpt jern, lakkert |
Lengden på trekk, maksimum |
100 m |
Bruttovekt |
5 105 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle N300 |
Mekanisk levetid, minimum |
100 000 bevegelser |
Actuation direction |
Aktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75° |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
2 x M25 x 1,5 |
Konnektor stikk |
Fjærtrinseforbindelse |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm², fleksibel |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Protection class |
I |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
300 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
6 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
3 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
3 A |
Bryteprinsipp |
Moment |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Trekkwire-nødstoppbrytere |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
TÜV-sertifisering
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
Monteringseksempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 09:23