RS656
- Plast bryterhus
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Sentralforbindelse terminal
- Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
- tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
Produkt-typebetegnelse: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | Grey cast iron, painted |
6 | thermosetting resin |
(2) | |
G024 | Indicator lamp 24 VDC, red |
G115 | Indicator lamp 115 VAC, red |
G230 | Indicator lamp 230 VAC, red |
(3) | |
uten | Standard version (without Dupline® input module) |
DS | With integrated Dupline® input module |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.