RS656-Z22-DS

Varenummer: 153031619

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)

(2)

(3)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • Line trekk og linebrudd deteksjon
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Sentralforbindelse terminal
  • Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
  • tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

RS656-Z22-DS

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

153031619

EAN (European Article Number)

4030661533032

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN 620

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Kapslingsmateriale

trykkinnstilling plast

Materiale for deksel

trykkinnstilling plast

Lengden på trekk, maksimum

100 m

Bruttovekt

2 830 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall eksterne kontakter

2

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

100 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle N300

Mekanisk levetid, minimum

100 000 bevegelser

Actuation direction

Aktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75°

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M25 x 1,5

Konnektor stikk

Fjærtrinseforbindelse

Kabeldimensjon, minimum

0,5 mm², fleksibel

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm², fleksibel

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

IP66

Ambient temperature

-40 ... +70 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Rated operating voltage

230 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

3 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

3 A

Bryteprinsipp

Moment

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data – kommunikasjonsprotokoller

Feldbus Protokoll

DuplineSafe

Elektriske data - Dupline

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Cable section, minimum

0.2 mm², rigid

0.25 mm², flexible

Cable section, maximum

2.5 mm², flexible

4 mm², rigid

Elektriske data - DuplineSafe

Rated operating voltage

8,4 VDC

Current consumption

1 mA

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Trekkwire-nødstoppbrytere

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: HDS

(Vimeo)



Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.04.2024, 05:07