RSS 36
- Plast bryterhus
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- Skjev aktivering mulig?
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
Produkt-typebetegnelse: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
uten | standard kodet |
I1 | individuelt kodet |
I2 | individuelt kodet, kan innlæres på nytt |
(2) | |
uten | without diagnostic function (only on request for ST5) |
D | med diagnostisk utgang |
SD | with serial diagnostics (only for ST) |
(3) | |
uten | uten forrigling |
R | med fast posisjon, holdekraft ca. 18 N |
(4) | |
ST | Konnektorplugg M12, 8-polet |
ST5 | Connector plug M12, 5-pole |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Holdekraft, cirka
Fast posisjon
Seriell diagnostikk
Systemkomponenter
Actuator