RSS 36-SD-R-ST

Varenummer: 101217290

Produkt-typebetegnelse:
RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)

(1)
utenstandard kodet
I1individuelt kodet
I2individuelt kodet, kan innlæres på nytt

(2)
utenmed diagnostisk utgang

(3)
utenuten forrigling
Rmed fast posisjon, holdekraft ca. 18 N

(4)
STKonnektorplugg M12, 8-polet
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Universell koding med RFID-teknologi
  • 1 x konnektorsokkel M12, 8-polet
  • Aktuering fra side
  • Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
  • seriell diagnostisk utgang
  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Skjev aktivering mulig?
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
  • Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

RSS 36-SD-R-ST

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101217290

EAN (European Article Number)

4030661413419

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

ECOLAB

FCC

IC

ANATEL

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Generell informasjon

Universell koding

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Sensortopologi

Sensor for seriekabling

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Reaksjonstid, maksimum

100 ms

Farens varighet, maksimum

200 ms

Reaksjonstid for aktivatoren, maksimum

100 ms

Responstid for sikkerhetsutgangene når de er slått av av sikkerhetsinngangene, maksimum

0,5 ms

Bruttovekt

100 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Seriell diagnostikk

Ja

Fast posisjon

Ja

Kortslutningsdeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Seriekabling

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Kan forbindes i kaskade

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall lysdioder

3

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall sikre digitale utganger

2

Anatall seriekabling av sensorer

31

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-verdi

2,70 x 10⁻¹⁰ /h

PFD-verdi

2,10 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Nøkkelinnganger

på side

Aktivt område

på side

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Note (Mechanical life)

Aktueringshastighet < 0,25 m/s

Operasjoner for vakter ≤ 5 kg

Holdekraft, cirka

18 N

Montering

For montering av sensorer, samt for flatt montert aktuatorer, er 25 mm skruelengde vanligvis tilstrekkelig. De 30 mm lange skruene anbefales når aktuatoren monteres stående og/eller når dekkskivene brukes.

Type of the fixing screws

2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A)

Tightening torque of the fixing screws, minimum

2,2 Nm

Tightening torque of the fixing screws, maximum

2,5 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

12 mm

Sikret bryteravstand "PÅ"

10 mm

Sikret bryteravstand "AV"

20 mm

Hysterese, (bryterdistanse), maksimum

2 mm

Gjenta nøyaktighet R

0,5 mm

Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R)

Den lange siden tillater en maksimal feiljustering av høyden (x) for sensor og aktuator på 8 mm (f. eks. monteringstoleranse eller på grunn av at vaktdøren siger ned). Aksial offset (y) er max. ± 18 mm (se tegning: funksjonsprinsipp)Minimumsavstand mellom to sensorsystemer 100 mm

Mechanical data - Connection technique

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Konnektor stikk

Konnektor M12, 8-polet

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

22 mm

Bredde på sensor

106,3 mm

Høyde på sensor

25 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature

-28 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Relativ fuktighet, maksimum

93 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Driftsstrøm, minimum

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

driftssstrøm

600 mA

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

100 A

Tid til beredskap, maksimum

2 000 ms

Brytefrekvens, maksimum

1 Hz

Elektrisk sikringsytelse, maksimum

2 A

Electrical data - Safety digital inputs

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Current consumption of the safety inputs

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

250 mA

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,25 A

Sikkerhetsutgang

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

0,3 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C2

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

Electrical data - Serial diagnostic SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

150 mA

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Wiring capacitance

50 nF

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

EMC rating

IEC 60947-3

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

Gul lysdiode: koblingsforhold

Grønn lysdiode: tilførselsspenning

Rød lysdiode : feil

Pin-tildeling

PIN 1

1A1 Ue: (1)

PIN 2

X1 Sikkerhetsinngang 1

PIN 3

A2 GND Blå

PIN 4

Y1 Sikkerhetsutgang 1 Svart

PIN 5

seriell diagnostisk utgang OUT Grå

PIN 6

X2 Sikkerhetsinngang 2 fiolett

PIN 7

Y2 Sikkerhetsutgang 2 rød

PIN 8

IN seriell diagnostisk inngang Rosa

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

RST 36-1

RST 36-1-R

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Krav til evalueringen: Tokanals sikkerhetsinngang, egnet for p-koblende sensorer med lukkerfunksjon. Funksjonstest av sensorene med syklisk utkobling i maks. 0,5 ms må tolereres av evalueringen. Kortslutningsgjenkjenning er ikke nødvendig i evalueringen.

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 70,0 MB | .mp4


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.04.2024, 20:51