RSS16
- Plast bryterhus
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- 3 forskjellige retninger av aktuering
- Dørstopp med magnetisk forrigling
- Tilkoblingsterminal eller plugg-tilkobling
- Egnet for seriekobling
- Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
Produkt-typebetegnelse: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
uten | standard kodet |
I1 | individuelt kodet |
I2 | individuelt kodet, brukbar flere ganger |
(2) | |
D | med diagnostisk utgang |
SD | med seriell diagnosefunksjon |
(3) | |
uten | uten forrigling |
R | med fast posisjon, holdekraft 40 … 60 N |
(4) | |
ST8H | med konnektorplugg M12, sentrert |
CC | med bæreklemmer |
SK | med skrueforbindelse |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.