RSS16-D-R-ST8H

Varenummer: 103004338

Produkt-typebetegnelse:

RSS16 (1)-(2)-(3)-(4)


(1)
utenstandard kodet
I1individuelt kodet
I2individuelt kodet, brukbar flere ganger

(2)
Dmed diagnostisk utgang
SDmed seriell diagnosefunksjon

(3)
utenuten forrigling
Rmed fast posisjon, holdekraft 40 … 60 N

(4)
ST8Hmed konnektorplugg M12, sentrert
CCmed bæreklemmer
SKmed skrueforbindelse
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Universell koding med RFID-teknologi
  • 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
  • Seriekabling ubegrenset
  • med fast posisjon
  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • 3 forskjellige retninger av aktuering
  • Dørstopp med magnetisk forrigling
  • Tilkoblingsterminal eller plugg-tilkobling
  • Egnet for seriekobling
  • Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

RSS16-D-R-ST8H

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103004338

EAN (European Article Number)

4030661456867

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-3

Generell informasjon

Universell koding

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

RFID

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Sensortopologi

Sensor for seriekabling

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Aktivt område

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Reaksjonstid, maksimum

100 ms

Farens varighet, maksimum

200 ms

Bruttovekt

250 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Forriglingsmagnet

Ja

DIagnostisk utgang

Ja

Kortslutningsdeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Seriekabling

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Kan forbindes i kaskade

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall lysdioder

2

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall sikre digitale utganger

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-verdi

6,30 x 10⁻¹¹ /h

PFD-verdi

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Nøkkelinnganger

frontside

bak

topp

Aktivt område

på side

frontside

dekselside

Montering

2 x M5, Sylinderhodeskrue

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

15 mm

Sikret bryteravstand "PÅ"

5 mm

Sikret bryteravstand "AV"

30 mm

Hysterese, (bryterdistanse), maksimum

2 mm

Gjenta nøyaktighet R

0,5 mm

Mechanical data - Connection technique

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Kabelføring

M12 (A-kodet)

Konnektor stikk

Konnektor M12, 8-polet

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

91 mm

Bredde på sensor

52 mm

Høyde på sensor

30 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

IP66

Ambient temperature

-28 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Relativ fuktighet, maksimum

93 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Driftsstrøm, minimum

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

driftssstrøm

2 100 mA

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

100 A

Tid til beredskap, maksimum

2 000 ms

Brytefrekvens, maksimum

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Electrical data - Safety digital inputs

Current consumption of the safety inputs

5 mA

Electrical data - Safety digital outputs

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

1 000 mA

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

1 A

Sikkerhetsutgang

p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

1 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

1 A

Elektriske data - diagnoseutgang

Driftssstrøm (diagnose-utgang)

50 mA

Design of control elements

p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

EMC rating

IEC 60947-3

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

Multifarget lysdiode: grønn, rød

Gul lysdiode: koblingsforhold

Grønn lysdiode: tilførselsspenning

Rød lysdiode : feil

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

RST16-1-R

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Språk filter

ANATEL certification

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: rss16-00

Variety of options and approach directions

(Vimeo)


Video ID: rss16-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: rss16-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: rss16-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: rss16-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: rss16-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: rss16-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: rss16-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: rss16-11

Product information RSS16 (Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-RSS16

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5412.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.03.2024, 09:36