RSS260-I2-LSTM12-4-0,25M-AS

Varenummer: 103014764

Produkt-typebetegnelse:
RSS260-(1)-ST-AS

(1)
utenStandard koding
I1individuelt kodet
I2individuelt kodet, kan innlæres på nytt
ADstandard kodet, aktuatordeteksjon
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • Sikkerhetssensor, elektronisk
  • Plast bryterhus
  • Lite skog, stor vekslingsavstand
  • Tetthetsgrad IP65 / IP67

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

RSS260-I2-LSTM12-4-0,25M-AS

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103014764

EAN (European Article Number)

4030661507620

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

ANATEL

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Generell informasjon

Individuelt kodet, multippel innlæring

Kodenivå i henhold til ISO 14119

Høy

Aktivt prinsipp

RFID

Kapslingsmateriale

Termoplast smeltelim

Reaksjonstid, maksimum

100 ms

Farens varighet, maksimum

200 ms

Bruttovekt

83 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Koding

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall aktiveringsretninger

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-verdi

3,93 x 10⁻¹⁰ /h

PFD-verdi

6,89 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Bryterdistanse

12 mm

9 mm (i tilfelle tilnærming fra side)

Assured switching distance "ON", frontal

10 mm

Assured switching distance "OFF", frontal

18 mm

Assured switching distance "ON", lateral

6 mm

Assured switching distance "OFF", lateral

15 mm

Hysterese, (bryterdistanse), maksimum

2 mm

Gjenta nøyaktighet R

0,5 mm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

0,25 m

Konnektor stikk

Tilkoblingskabel med stik M12, rett 4-polet

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

18 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

29,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

III

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Tid til beredskap, maksimum

2 000 ms

Brytefrekvens, maksimum

1 Hz

Elektriske data - AS-grensesnitt

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Driftsstrøm, maksimum

100 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Sikkerhetsslave

AS-i Version

V 2.1

AS-i Profile

S-0.B.F.E

AS-i, IU-kode

0x0

AS-i, ID-kode

0xB

AS-i, ID-kode1

0xF

AS-i, ID-kode2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring

AS-i Input, Channel 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring

AS-i Outputs, DO 0 … DO 3

Ikke i bruk

AS-i Parameter bits, P0

Aktuator i

AS-i Parameter bits, P1

Varsling om hystereseområde (FID)

AS-i Parameter bits, P2

Manipuleringsvern tidsaktiv (FID)

AS-i Parameter bits, P3

Enhetsfeil (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

Sett parameterutgangene til "1111" (0xF)

FID: periferifeil

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

(1) grønn/rød LED (AS-i Duo LED): Tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0 / periferifeil registrert / manipuleringsvern tidsaktiv

(2) gul LED: enhetsstatus (aktiveringsstatus) / varsling om hystereseområde / apparatfeil

Pin-tildeling

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c. (≤ 30 VDC)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c. (≤ 30 VDC)

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Aktivator inkl. monteringsplate

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

RST260-1

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:RSS260-AS
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor mit integriertem AS-i Safety at Work
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RED-Richtlinie2014/53/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 Teile 1-7:2010
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5348.03/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 23. Februar 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.04.2024, 04:52