RST-U-2
Varenummer:
103005994
RST-U-2
Varenummer:
103005994
- Frontal aktuering fra monteringsretning
- lite skog
- Montering 1 x M3 pluss Vridningsvern
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RST-U-2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103005994 |
EAN (European Article Number) |
4030661443195 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat. |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Plast |
Bruttovekt |
4 g |
Mekaniske data
Aktivt område |
frontside |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
9 mm |
Bredde på aktivator |
22 mm |
Høyde for aktivator |
7 mm |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 06:35