RST16-1
Varenummer:
103004336
RST16-1
Varenummer:
103004336
- Frontal aktuering fra monteringsretning
- Flat konstruksjon
- Montering 2 x M5
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RST16-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103004336 |
EAN (European Article Number) |
4030661436487 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat. |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Plast |
Bruttovekt |
9 g |
Mekaniske data
Aktivt område |
frontside |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
16 mm |
Bredde på aktivator |
60 mm |
Høyde for aktivator |
6,8 mm |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 14:25