RST260-1
Varenummer:
103004318
RST260-1
Varenummer:
103004318
- Aktuering fra side
- Enkel montering
- Montering 2 x M4
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RST260-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103004318 |
EAN (European Article Number) |
4030661436470 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat. |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Plast |
Bruttovekt |
26 g |
Mekaniske data
Aktivt område |
på side |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
29,5 mm |
Bredde på aktivator |
39 mm |
Høyde for aktivator |
18 mm |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Aktivator inkl. monteringsplate |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 10:41