SDG01.1044

Varenummer: 101020910

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

SDG(1)/(2)


(1)
01Hode plassert foran
02Hodet plasserer til venstre
03Hodet plassert til høyre
04Hode plassert bak

(2)
11032 NC-kontakter / 1 NO-kontakter krypekretselement
33303 NC-kontakter krypekretselement
34403 NC-kontakter (NC) trinnvist krypekretselement
10441 NC-kontakt / 2 NO-kontakter krypekretselement
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Hode plassert foran
  • metallhus
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Lang levetid

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SDG01.1044

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101020910

EAN (European Article Number)

4030661610238

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-15

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

426 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall eksterne kontakter

2

Antall sikkerhetskontakter

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2 000 000 bevegelser

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

tvangsbrytende vandring

11 mm

Tvangsbrytende kraft, minimum

5 N

Note (Positive break force)

for hver NC-kontakt montert

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

43 mm

Bredde på sensor

50 mm

Høyde på sensor

152 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 V

Nominell impulsmotstandsspenning

2,5 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

8 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

5 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Brytervandringsdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.04.2024, 17:06