SE-AL20-1250 PAKKET ALUMINIUMSSKINNE
Varenummer:
101153895
SE-AL20-1250 PAKKET ALUMINIUMSSKINNE
Varenummer:
101153895
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Aluminiumsprofil uten fot
- for Gummiprofil SE-P70
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SE-AL20-1250 PAKKET ALUMINIUMSSKINNE |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101153895 |
EAN (European Article Number) |
4030661289144 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Gobale egenskaper
Materiale for profilbåndet |
Al-MG Si OF22 |
Bruttovekt |
200 g |
Mekaniske data - mål
Lengde |
1 250 mm |
Bredde |
30 mm |
Høyde |
9 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 18:16