SE-AL20-2500 PAKKET ALUMINIUMSSKINNE
Varenummer:
101172186
SE-AL20-2500 PAKKET ALUMINIUMSSKINNE
Varenummer:
101172186
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Aluminiumsprofil uten fot
- for Gummiprofil SE-P70
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SE-AL20-2500 PAKKET ALUMINIUMSSKINNE |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101172186 |
EAN (European Article Number) |
4030661300344 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Gobale egenskaper
Materiale for profilbåndet |
Al-MG Si OF22 |
Bruttovekt |
800 g |
Mekaniske data - mål
Lengde |
2 500 mm |
Bredde |
30 mm |
Høyde |
9 mm |
Note
Note (General) |
Største mulgie lengder ved å legge flere aluminiumsprofiler etter hverandre |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 15:26