SE-G 8406 KLISTREMERKE-SET SE-P40 ,SE-T40,

Varenummer: 101175392

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SE-G 8406 KLISTREMERKE-SET SE-P40 ,SE-T40,

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101175392

EAN (European Article Number)

4030661305226

eCl@ss number, version 12.0

23-33-01-05

eCl@ss number, version 11.0

23-33-01-05

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

23-33-01-05

ETIM number, version 7.0

EC000529

ETIM number, version 6.0

EC000529

Gobale egenskaper

Bruttovekt

20 g

Note

Note (General)

For adhesion of the SE-T40 / SE-T70 end caps to the rubber profile

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.03.2024, 10:52