SE-P40

SE-P40

  • Skitt og fuktighet i prodilen blir i en stor grad kompensert for
  • Ufølsom overfor omgivelsesbetingelsene
  • ca. 40 mm høy
Produkt-typebetegnelse:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
utenProfil uten belegg
CBelagt profil

(2)
utenMateriale: EPDM, 65 Shore A
NBRMateriale: Perbunan® NBR

(3)
1250Lengde 1250 mm
2500Lengde 2500 mm
5000Lengde 5000 mm (bare for profil uten belegg)
10000Lengde 10000 mm (bare for profil uten belegg)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

SE-P40-10000 PAKKET GUMMIPROFIL 10M

Varenummer 101172151

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-1250 PAKK.GUMMIPROF.1,25 M

Varenummer 101172155

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-2500 PAKK.GUMMIPROF.2,5 M

Varenummer 101172154

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-5000 PAKKET GUMMIPROFIL 5M

Varenummer 101172153

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-NBR 2500 PAKK.GUMMIPROF.2,5 M

Varenummer 101174454

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-NBR 5000 PAKKET GUMMIPROFIL 5 M

Varenummer 101174455

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-NBR10000 PAKKET GUMMIPROFIL 10 M

Varenummer 101174456

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-NBR1250 PAKK.GUMMIPROF.1,25 M

Varenummer 101174453

Safety edge

Til artikkel