SE-P70
- Skitt og fuktighet i prodilen blir i en stor grad kompensert for
- Ufølsom overfor omgivelsesbetingelsene
- ca. 70 mm høy
Produkt-typebetegnelse: SE-P70 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
uten | Profil uten belegg |
C | Belagt profil |
(2) | |
uten | Materiale: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiale: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Lengde 1250 mm |
2500 | Lengde 2500 mm |
5000 | Lengde 5000 mm (bare for profil uten belegg) |
10000 | Lengde 10000 mm (bare for profil uten belegg) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.