SEPG 05.3
- formstøpt lett legering
- 2 kapslet del
- Stativ- og veggmontering mulig
- Ergonomisk betjening
- Kabelhoder og relé kan monteres i den indre delen
- Betjeningspanelet er egnet for minst 8 ekstra kommandoenheter og indikatorlamper
- Hull bores under dekselet og sentralt hull Ø = 22,3mm
Produkt-typebetegnelse: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Antall nødstoppknapper
Antall åpnere
Antall lukkere
Systemkomponenter
Kapsling