SEPG05.3.2.1.22/95
SEPG05.3.2.1.22/95
Produkt-typebetegnelse: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- Nødstoppknapp i metallutgave
- 2 svarte betjeningsknapper (posisjonering av deler) Ø 40 mm mm i Plastdesign
- formstøpt lett legering
- 2 kapslet del
- Stativ- og veggmontering mulig
- Ergonomisk betjening
- Kabelhoder og relé kan monteres i den indre delen
- Betjeningspanelet er egnet for minst 8 ekstra kommandoenheter og indikatorlamper
- Hull bores under dekselet og sentralt hull Ø = 22,3mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SEPG05.3.2.1.22/95 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101172763 |
EAN (European Article Number) |
4250116202898 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
pulverbelagt |
Bruttovekt |
4 300 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV |
Ja |
Konstruksjonssett mulig |
Ja |
Antall nødstoppknapper |
1 |
Antall åpnere |
2 |
Antall lukkere |
2 |
Antall betjenings-trykknapper (posisjonerer deler) |
2 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Bredde |
494 mm |
Høyde |
184 mm |
Dybde |
160 mm |
Langde x bredde x høyde |
Nødstopp forrigling trykknapp: 49 mm Betjenings-trykknapper (posisjoneringsdeler): 40 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
440 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
250 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Note
Note (General) |
1 NO/1 NC-kontakt per enhet, 1 NO/1 NC-kontakt for nødstopp Valgfritt: aktuatorer med lav aktueringskraft Den sentrale delen er egnet for montering av opptil 10 ekstra kommandoenheter og indikatorlys (Ø 22 mm) |
Note (Number of Emergency Stop button) |
Består av: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC |
Note (Number of operating push buttons (positioning parts)) |
Består av: EDRR50RT; EFR; EF303.1 |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 12:57