SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Downloads
- asimon 3.x
- Programvaren asimon er et verktøy for konfigurering og igangkjøring av AS-i-grensesnitt sikkerhetsmonitorer.
- Nedlastingskabel ASM-DC1
- Konfigurasjonskabel ASM-KC1
- Programvare nedlasting
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
SET ASM-SWP |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000757 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000757 |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
0.3 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
ASM-oppstartspakke: Konfigurasjon og diagnostisk programvarepakke med online dokumentasjon på CD-rom, en konfigurasjons- og nedlastingskabel: ASM-oppstartspakke: Konfigurasjon og diagnostisk programvarepakke med online dokumentasjon på CD-rom, en konfigurasjons- og nedlastingskabel |
Note
Note (General) |
For tilkobling av ulike sikre AS-grensesnitt SaW-slaver er et symbolbibliotek samt funksjonsmoduler, ordnet etter moduler, lagret i sikkerhetsmonitoren. Når du implementerer den sikre applikasjonen, blir den valgte funksjonaliteten kalt opp, parameterisert og tilordnet den respektive aktiveringsbanen i sikkerhetsmonitoren via dra & slipp. Etterpå kan sikkerhetsapplikasjonen med tilkoblet AS-Interface-nettverk og sikre AS-Interface-slaver testes og kontrolleres med PC-overvåking. Følgende funksjoner er tilgjengelige med asimon-programvaren: 1. Konfigurering av forskjellige sikkerhetsanordninger. 2. konfigurering av start-moduler 3. Konfigurering av logiske kombinasjoner (og, eller, RS, Flip-Flops) 4. konfigurering av tilbakemeldingssløyfene 5. konfigurering av driftsmetodene 6. Konfigurering av systemmodulene 7. Utskrift av konfigurasjonsprotokollen 8. Asimon kan brukes både offline og online under utvikling og prosjektplanlegging. Konfigurasjonsfilene kan lagres og lastes inn som ønsket. |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 04:53